Série CAMRAY DEL

Robuste, Polyvalente, Sophistiquée

Série CAMRAY DEL

Robuste, Polyvalente, Sophistiquée

Spécifications

  • Quatre DEL de puissance à connexions redondantes et très large faisceau
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression
  • Lentille en polycarbonate transparent de taille réduite (3 po x 1,5 po), antichoc et résistante aux rayons UV
  • Montage mural
  • NEMA-3R pour usage dans les emplacements mouillés et humides et à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Endroits humides et mouillées
  • Température de fonctionnement -40°C à + 50°C
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web