Série RG-NX
Classée NEMA-4X
Série RG-NX
Classée NEMA-4X
- Plaque arrière en aluminium moulé, entièrement garnie d’un joint
d’étanchéité et pourvue d’un couvercle en polycarbonate transparent –
certifiée NEMA-4X
-
Modèle de série fourni avec fonction diagnostic avancé non audible,
délai de temporisation de 15 minutes et déconnexion des lampes
-
Possibilité d’activer ou désactiver les fonctions alarme sonore et delai
de temporisation lors de l’installation
-
Système de diagnostic à microcontrôleur, teste, détecte et indique les
défaillances de la batterie, du circuit du chargeur ou des lampes DEL
-
Bouton d’essai magnétique discret
-
Batterie au plomb-acide sans entretien de longue durée
-
Entrée pour conduit rigide 1/2 po sur le dessus et à l’arrière
-
Adaptée à une installation sur une boîte de jonction de 4 po
-
Modèle de série fourni avec vis inviolables et l’embout requis
-
Entrée 120/347 Vca standard
-
Modèle pour basses températures -40 °C (-40 °F) en option
-
Certifiée NSF pour les usines de transformation alimentaire
-
Auto-test en option (charge spécifique requise)
-
Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15
-
Résistance aux chocs IK10