Série RGS

6, 12 et 24 V

Spécifications

  • Boîtier robuste en acier avec apprêt anticorrosif
  • Panneau avant amovible, facilite l’accès au boîtier et le montage de l’unité près du plafond.
  • Chargeur à semi-conducteurs de type à impulsions, à courant limité, à compensation thermique, à l’épreuve des courts-circuits et à protection de polarité inversée.
  • Unité standard fournie avec circuits électroniques de blocage et de protection des baisses de tension.
  • Relais scellé à l’épreuve de la poussière, bouton d’essai et lampe(s)-témoin(s) DEL.
  • Batterie au plomb-acide sans entretien et à longue durée de vie.
  • Compatibilité avec le système NEXUSMD (pour plus d’information à propos de NEXUSMD, veuillez consulter votre représentant).
  • Tension d’alimentation standard 120/347 Vca, avec trousse de cordon d’alimentation
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web