Série Q-BIC RGS-QB

Décorative, 6, 12 et 24 V avec cubes en thermoplastique

Série Q-BIC RGS-QB

Décorative, 6, 12 et 24 V avec cubes en thermoplastique

Spécifications

  • Boîtier central en acier antichoc, contient la batterie et le chargeur.
  • Cubes d’éclairage en thermoplastique givrés, protègent les modules lumineux contre le vandalisme tout en assurant un faisceau lumineux diffus et confortable visuellement.
  • Pour montage en applique (mural), ou comme plafonnier.
  • Batterie au plomb-calcium scellée sans entretien.
  • Entrée d’alimentation standard 120/347 Vca.
  • Chargeur entièrement automatique à semi-conducteurs muni des caractéristiques de débranchement de batterie à basse tension, protection en cas de baisses de tension, bouton d’essai intégral et lampe témoin DEL c.a. allumé.
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web