Série 3LER-HZ

Unité EXIT combinée pour emplacements dangereux Classe I, Div. 2

Série 3LER-HZ

Unité EXIT combinée pour emplacements dangereux Classe I, Div. 2

Spécifications

  • Inclut l’ajout des homologations pour Classe II Div. 1 et 2 Groupes E, F et G ainsi que Classe III
  • Certifiée Classe II Div 1 et 2, Groupes E, F et G, Classe III
  • Certifiée Classe I, Zone 2, Groupes IIA, IIB et IIC
  • Certifiée Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D selon CSA C22.2 No.137-M1981
  • Codes de température certifiés pour plusieurs types de lampes de secours
  • Cadre en polymère de qualité industrielle, avec joint d’étanchéité intégré pour prévenir l’infiltration d’eau
  • Panneau arrière robuste en aluminium de 1/8 po d’épaisseur pourvu d’encoches en trou de serrure pour permettre une installation sécuritaire en applique (au mur)
  • Panneau frontal en polycarbonate robuste antivandalisme
  • Pour emplacements où peuvent se trouver des gaz, vapeurs ou liquides inflammables pouvant créer une atmosphère explosive.
  • Source lumineuse DEL à très longue durée de vie; Les DEL rouges utilisant la technologie ALINGAP sont garanties dix (10) ans
  • Deux lampes DEL protégées par un boîtier en aluminium et un couvercle en polycarbonate
  • Batteries scellées sans entretien au plomb-calcium ou au nickel-cadmium
  • Modèle de série pourvu des fonctions d’autotest et d’autodiagnostic
  • Coffret de branchement en aluminium moulé sous pression de qualité industrielle fourni
  • Entrée pour conduit électrique de 1/2 pouce sur chaque côté et le dessus
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web