Série LSRS-XP

Enseigne de sortie et panneau de transfert pour emplacements dangereux

Série LSRS-XP

Enseigne de sortie et panneau de transfert pour emplacements dangereux

Spécifications

  • Certifiée CSA pour les emplacements dangereux
  • Corps en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre époxydique gris
  • Boîtier et plaque frontale de l’indicateur en acier calibre 14, fini émail gris
  • Plaque frontale dotée de chevrons directionnels universels amovibles
  • Circuit d’alimentation bifilaire pour entrées c.a. / c.c.
  • Disponible en 6, 12, 24 et 120 Vca/c.c.
  • Source d’éclairage avec DEL ALINGAP, consomme moins de 5 W en modes c.a. et c.c.
  • Nomenclature facile à utiliser, basée sur les codes de sévérité de Lumacell MD
  • Certifiées CSA C22.2 No. 137-M1981
  • Certifiées CSA 22.2 No. 141

Secteurs d'utilisation

Catalogue web