Série LER3000

Enseigne de sortie en polychlorure de vinyle

Série LER3000

Enseigne de sortie en polychlorure de vinyle

Spécifications

  • Classée NEMA-4X et NSF pour la transformation alimentaire
  • Boîtier en polychlorure de vinyle entièrement protégé d’un joint d’étanchéité autour de la lentille et du pavillon de recouvrement afin de prévenir l’infiltration d’eau
  • Plaque frontale scellée en polycarbonate robuste et résistant au vandalisme, inscription « EXIT » éclairée uniformément
  • Montage universel, en applique mural, latéral (par l’extrémité), ou plafonnier
  • Convient aux basses températures : -40 °C (-40 ºF) pour l’enseigne régulière et -20 °C (-4 ºF) pour le modèle autonome (avec l’option « CW »)
  • Interrupteur d’essai magnétique inviolable
  • Circuit d’autodiagnostic fourni sur tous les modèles autonomes
  • Batteries au nickel-cadmium scellées sans entretien, pour une performance supérieure et une longue durée de vie
  • Le modèle autonome procure un fonctionnement de 90 minutes en mode de secours
  • Éconergétique : consomme moins de 3 W en mode normal c.a. ou en mode c.c. Entrée universelle 120 à 347 Vca ; bifilaire universelle 6 à 48 Vcc
  • Compatible avec NEXUSMD
  • Lettrage spéciale disponible (CSA 22.2 No. 250.0)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15
  • Résistance aux chocs IK08

Catalogue web