Série 8LMCE

Enseigne de sortie combinée tout métal

Série 8LMCE

Enseigne de sortie combinée tout métal

Spécifications

  • À bitension d’entrée 120/347 Vca
  • Concept modulaire, unité livrée préassemblée pour une installation simple et rapide
  • Montage universel : latéral (par l’extrémité), en applique (au mur) ou plafonnier
  • Accès facile au câblage pour toutes les options de montage
  • Pavillon de montage spécialement conçu pour faciliter l’installation
  • Chevrons directionnels universels amovibles au choix sur place
  • Source lumineuse DEL à très longue durée de vie; Les DEL rouges utilisant la technologie ALINGAP sont garanties dix (10) ans
  • Éconergétique : consomme moins de 5 W en mode c.a. ou c.c.
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web