Série LMCE

Enseigne de sortie tout métal

Série LMCE

Enseigne de sortie tout métal

Spécifications

  • Maintenant avec entrée c.a. universelle bifilaire
  • Concept modulaire préassemblé, installation simple et rapide
  • Montage universel : latéral (par l’extrémité), en applique (au mur) ou plafonnier
  • Inclut deux plaques de métal à pochoir, lentilles de diffusion rouges et plaque arrière
  • Pavillon de montage spécialement conçu pour faciliter l’installation
  • Chevrons directionnels universels enclipsables au choix sur place
  • Source lumineuse DEL à très longue durée de vie; Les DEL rouges utilisant la technologie ALINGAP sont garanties dix (10) ans
  • Éconergétique : consomme moins de 3 W en mode c.a. ou c.c.
  • Fonctionnement en mode normal de 120 à 347 Vca et en mode de secours de 6 à 24 Vcc
  • Version avec bloc d’alimentation : se reporter au feuillet du 8LMCE
  • Lettrage spéciale disponible (CSA 22.2 No. 250.0)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web