Série ECPHR

La série ECPHR est une solution d’éclairage d'urgence conçue pour les grands espaces à plafonds élevés, où des parcours d'évacuation clairs et fiables sont essentiels. Ce luminaire en acier, normalement éteint, offre un éclairage précis et de haute qualité exactement là où il est requis, permettant ainsi de réduire le nombre d’appareils tout en assurant une excellente couverture.

Série ECPHR

La série ECPHR est une solution d’éclairage d'urgence conçue pour les grands espaces à plafonds élevés, où des parcours d'évacuation clairs et fiables sont essentiels. Ce luminaire en acier, normalement éteint, offre un éclairage précis et de haute qualité exactement là où il est requis, permettant ainsi de réduire le nombre d’appareils tout en assurant une excellente couverture.

Spécifications

  • Optique fixe avancée avec rotation à 355° pour un ajustement rapide et simplifié
  • Conçu pour des hauteurs de montage jusqu’à 21 m (70 pi) et des espacements pouvant atteindre 58 m (192 pi)
  • Entrée universelle à deux fils, compatible avec les mini-onduleurs Emergi-Lite et autres systèmes d’alimentation de secours
  • Technologie de lentille asymétrique offrant une uniformité exceptionnelle → ratio min:max à partir de 1:1,1

Catalogue web