Série LPEX50 (Fin de série)

Enseigne de sortie en aluminium extrudé

Série LPEX50 (Fin de série)

Enseigne de sortie en aluminium extrudé

Spécifications

  • Boîtier durable en aluminium extrudé d’une seule pièce
  • La source lumineuse vive à DEL de technologie ALINGAP de longue durée est entièrement incluse dans un module en acrylique
  • Un seul module d’éclairage illumine les enseignes à une face et à deux faces
  • Hautement écoénergétique, consommation maximale de 2,5 W en mode c.a. ou en mode c.c.
  • Fonctionnement normal sur c.a. et fonctionnement d’urgence sur c.c.: alimentation de 120 / 277 / 347 Vca, de 6 à 24 Vcc
  • Fournie avec le pavillon de recouvrement Emergi-LiteMD pour une installation rapide et facile
  • Également disponible avec bloc d’alimentation, voir la page du catalogue de LPEX50-P
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes C860 et CSA 22.2 No.141-15

Catalogue web