Série EA Triangulaire

Enseigne de sortie en aluminium extrudé à pictogramme

Série EA Triangulaire

Enseigne de sortie en aluminium extrudé à pictogramme

Spécifications

  • Source lumineuse à DEL blanches d’une longue durée de vie, avec garantie de dix (10) ans
  • Modèle de série pourvu de deux pellicules à pictogramme pour la sélection de la direction
  • Entrée c.a. universelle : bifilaire 120 à 347 Vca ; entrée c.c. standard : bifilaire 6 à 24 Vcc
  • Éconergétique – consomme moins de 2,5 W par face, en mode c.a. ou c.c. satellite
  • Accès facile à l’entrée du câblage pour toutes les options de montage
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 no 141-15

Catalogue web