Série EHPRL

Phare satellite classé NEMA-4X

Série EHPRL

Phare satellite classé NEMA-4X

Spécifications

  • Boîtier en PVC et têtes en aluminium moulé sous pression, en gris. Conçus pour les applications industrielles intensives : à l’intérieur, à l’extérieur, les aires de lavage au boyau d’arrosage, les installations d’entreposage frigorifique, etc.
  • Convient à une large gamme de conditions de température : de -40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)
  • Qualité de protection classée NEMA-4X contre les liquides et la poussière portée par le vent
  • Têtes d’éclairage de secours DEL d’une haute efficacité, supérieure à celle des lampes de 50 W traditionnelles
  • Conception novatrice des têtes : quatre DEL et à double pilote assurent le maintien de l’éclairage, même en cas d’une défaillance inattendue de l’un des composants
  • Installation simple et facile sur les murs, poteaux, colonnes ou profilé en acier . Pour une installation à la verticale sur les poteaux ou les colonnes, utiliser le support de montage no de cat. : PMK1-E (vendu séparément)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA C22.2 no 141-15
  • Garantie limitée de 1 an

Catalogue web