Série EHP

Classée NEMA-4X

Spécifications

  • Boîtier gris en fibre de verre muni de vis captives. Conçu pour les applications industrielles intensives : à l’intérieur, à l’extérieur, les aires de lavage au boyau d’arrosage, les installations d’entreposage frigorifique, etc.
  • Qualité de protection classée NEMA-4X contre les liquides et la poussière portée par le vent
  • Température ambiante élevée jusqu’à 50 °C (122 °F) et, en option, pour basses températures : de -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
  • Batterie au plomb-calcium classée pour haute température
  • Têtes d’éclairage de secours DEL d’une haute efficacité, supérieure à celle des lampes de 50 W traditionnelles
  • Conception novatrice des têtes : quatre DEL et à double pilote procurent l’éclairage même en cas de défaillance inattendue d’un des composants
  • Toute quincaillerie extérieure est en acier inoxydable
  • Installation simple et facile sur les murs, poteaux, colonnes ou profilé en acier. Pour une installation à la verticale sur les poteaux ou les colonnes, utiliser le support de montage no de cat. : PMK1-E (vendu séparément)
  • Commande d’essai infrarouge à distance fournie de série sur tous les modèles : permet de tester l’équipement sans devoir utiliser une échelle. Fonctionne jusqu’à 30 pi. La commande d’essai à distance est universelle et permet de tester toutes les unités sur le terrain.
  • En option, fonctions autotest et autodiagnostic, en version audible et non audible
  • En option, système de surveillance central NEXUSMD
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA C22.2 no. 141-15
  • Garantie limitée de 1 an
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)

Catalogue web