Série PREP

Unité combinée pictogramme en thermoplastique

Les unités combinées de la Série PremierMC (unité de lumière de secours à batterie avec une enseigne de pictogramme) sont conçues pour être performantes, faciles à installer et esthétiques.

Série PREP

Unité combinée pictogramme en thermoplastique

Les unités combinées de la Série PremierMC (unité de lumière de secours à batterie avec une enseigne de pictogramme) sont conçues pour être performantes, faciles à installer et esthétiques.

Spécifications

  • Combinaison d’unité à batterie et d’enseigne de pictogramme, un concept compact et moderne
  • Boîtier durable en thermoplastique moulé par injection au concept encliquetable
  • Offert en configurations à simple ou double face, munies d’un support de montage plafonnier
  • Modèle de série muni de deux (face simple) ou trois pellicules avec pictogramme (face universelle) pour la sélection de la direction
  • Deux lampes halogènes ou DEL MR16, protégées d’un couvercle en polycarbonate transparent
  • Les lampes DEL jumelées procurent l’éclairage d’un chemin d’évacuation d’une largeur de 6 pi sur jusqu’à 89 pi (27 m)
  • Batteries sans entretien au plomb-calcium ou au nickelmétal- hydrure
  • Capacité de la charge satellite : un bloc de secours autonome relié à des phares satellites DEL suffit à couvrir un chemin d’évacuation de jusqu’à 712 pi (217 m)
  • Modèle de série offre des fonctions d’autodiagnostic non audible
  • Tension d’entrée : 120/347 Vca ou 120/277 Vca
  • En option, écran anti-vandalisme avec vis inviolables
  • Certifiée C22.2 No 141
  • Optionnel: Compatibilité avec le système NEXUSMD
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)

Catalogue web