Série Mini-Onduleur

Équipement autonome interruptible

Série Mini-Onduleur

Équipement autonome interruptible

Spécifications

  • Lampes compatibles : Incandescente, DEL, combinaisons des fluorescentes avec ballast, y compris les ballasts; de gradation de type TRIAC
  • Composants : onduleur à forme d’onde sinusoïdale pure d’une haute efficacité
  • Batterie au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA) et chargeur à compensation thermique
  • Construction : boîtier en acier calibre 18 dans le cas des unités de 300 W et 600 W et de calibre 14 pour les unités de 1000 W et 1440 W
  • Éclairage de secours fourni à partir d’une source unique, pratique et fiable
  • Tension d’entrée/de sortie : 120/120 V 60 Hz ou 347/347 V 60 Hz
  • Protection de la sortie par fusible remplaçable
  • La tension secteur permet le montage à distance des appareils d’éclairage de secours, jusqu’à 1 000 pieds
  • Débranchement de batterie à basse tension
  • Unité de série fournie avec circuits électroniques de verrouillage et baisse de tension
  • Respecte ou dépasse les exigences du NEC et du code de sécurité des personnes pour l’éclairage de secours
  • Boîtier doté d’un fini de peinture en poudre, en blanc du fabricant
  • Peut accepter une charge à sa pleine capacité lorsque le facteur de puissance de la charge est de 0,9 ou plus
  • Fonction auto-diagnostique non audible standard. Interface NEXUSMD disponible avec fonction améliorée de détection des pertes de puissance, jusqu’ à un minimum de 10 %
  • Commande de neutralisation du système de gradation 0-10 V standard.
  • Rencontre ou dépasse les exigences de la norme CSA 141-15

Catalogue web