Série EP

Enseigne de sortie en thermoplastique de qualité commerciale, montage universel et fixation à pression

La Série EP d’Emergi-LiteMD est une enseigne de sortie compacte tout-en-un avec un design de fixation à pression. Abordable et facile à installer, l’enseigne de sortie de Série EP est idéale pour les applications commerciales, spécialement lorsqu’un grand nombre d’enseignes de sorties sont requises.

Série EP

Enseigne de sortie en thermoplastique de qualité commerciale, montage universel et fixation à pression

La Série EP d’Emergi-LiteMD est une enseigne de sortie compacte tout-en-un avec un design de fixation à pression. Abordable et facile à installer, l’enseigne de sortie de Série EP est idéale pour les applications commerciales, spécialement lorsqu’un grand nombre d’enseignes de sorties sont requises.

Spécifications

  • Durable, blanc du fabriquant, boîtier en thermoplastique
  • Montage universel, en applique mural, latéral (par l’extrémité), ou plafonnier
  • Source lumineuse DEL blanche de longue durée
  • Certifiée CSA 22.2 No.141-10 pour les pictogrammes de sorties de secours
  • Entrée c.a. universelle à deux fils: 120 à 347 Vca; entrée c.c. standard à deux fils: 6 à 24 Vcc
  • Eco énergétique – consomme moins de 2.5 W en mode c.a. et seulement 1 W en mode c.c. à distance
  • Le Modèle autoalimenté (autonome) standard libère deux heures d’éclairage de secours
  • Écran à l’épreuve du vandalisme en option et vis inviolables
  • Légende sur mesure disponible (CSA C22.2 No. 250.0)

Catalogue web