Série HZM

Unité à batterie pour emplacements dangereux

Série HZM

Unité à batterie pour emplacements dangereux

Spécifications

  • Certifiée Classe I Zone 2, Groupes IIA, IIB et IIC
  • Certifiée Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D selon CSA C22.2 No.137-M1981
  • Certifiée pour les codes de température de plusieurs types de lampes de secours
  • Convient aux emplacements où risquent de se trouver des gaz, vapeurs ou liquides inflammables susceptibles de créer une atmosphère explosive
  • Certifiée CSA C22.1 No. 141
  • Cadre en polymère de qualité industrielle avec joint intégré afin de prévenir l’infiltration d’eau
  • Panneau arrière robuste en aluminium de 1/8 po d’épaisseur, muni d’encoches en trou de serrure pour assurer une installation sécuritaire au mur
  • Deux lampes MR16 à halogène ou DEL MR16, protégées par un boîtier en aluminium moulé et un couvercle en polycarbonate
  • Batteries scellées et sans entretien de type plombcalcium procurant une alimentation de secours jusqu’à 120 W
  • Chargeur de batterie intégré à microcontrôleur avec circuiterie d’autotest et d’autodiagnostique
  • Conduit électrique de ½ pouce sur les deux côtés et le dessus
  • Compatibilité avec le système NEXUSMD (pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant.)
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)

Catalogue web