Série C8ESPK

Enseigne de sortie résistante à l’eau, à la poussière et à l’huile. Enseigne de sortie résistante à l’eau, à la poussière et à l’huile. L’enseigne de sortie de la Série C8ESPK et C8SEPK est spécialement conçue pour des applications industrielles où l’appareil doit fonctionner dans des conditions environnementales adverses. Résistante à l’eau, à la poussière et à l’huile, elle est parfaitement indiquée pour des zones où elles pourraient être sujettes à du vandalisme, aux endroits mouillés et aux environnements à basse température (-20 °C).

Série C8ESPK

Enseigne de sortie résistante à l’eau, à la poussière et à l’huile. Enseigne de sortie résistante à l’eau, à la poussière et à l’huile. L’enseigne de sortie de la Série C8ESPK et C8SEPK est spécialement conçue pour des applications industrielles où l’appareil doit fonctionner dans des conditions environnementales adverses. Résistante à l’eau, à la poussière et à l’huile, elle est parfaitement indiquée pour des zones où elles pourraient être sujettes à du vandalisme, aux endroits mouillés et aux environnements à basse température (-20 °C).

Spécifications

  • Certifié NEMA-3R
  • Boîtier en fibre de verre, robuste et étanche, conçu spécialement pour les applications industrielles
  • Fini gris standard
  • Panneau frontal scellé, fabriqué de polycarbonate résistant au vandalisme
  • Montage au mur ou au plafond. Supports de montage offerts pour installation facile
  • Fonctionnement normal de 120 à 347 volts c.a., d’urgence de 6 à 24 volts c.c.

Catalogue web