Série C8SE10 et C8ES10

Enseignes de sortie bilingues tout métal

Série C8SE10 et C8ES10

Enseignes de sortie bilingues tout métal

Spécifications

  • Un seul module illumine les enseignes de sortie à face simple ou à double face
  • Éconergétique : consomme un maximum de 5,5 W en mode c.a. ou c.c.
  • Fonctionnement en mode normal c.a. et en mode de secours c.c. tension d’alimentation de 120 à 347 Vca et 6 à 24 Vcc
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes CSA 22.2 No.141-10
  • Légende sur mesure disponible (CSA C22.2 No. 250.0)

Catalogue web