Série EX10

Enseigne de sortie « EXIT » tout métal

Série EX10

Enseigne de sortie « EXIT » tout métal

Spécifications

  • Entrée c.a. universelle bifilaire
  • Déjà pré-assemblée pour une installation rapide et facile
  • Montage universel : en bout, au mur ou au plafond
  • Fournie avec deux plaques à pochoir, lentilles de diffusion rouges et plaque arrière
  • Accès facile au filage pour toutes les options de montage
  • Système de montage à garniture spécialement conçu pour faciliter l’installation
  • Chevrons directionnels standards défonçables au choix sur place
  • Source lumineuse écoénergétique à DEL de technologie ALINGAP, de longue durée
  • Écoénergétique : consomme moins de 3 W en mode c.a. ou c.c
  • Fonctionnement normal à c.a. alimentation de 120 à 347 V et fonctionnement d’urgence à c.c. alimentation de 6 à 24 Vcc
  • Également disponible avec bloc d’alimentation ; see EX10-P catalogue sheet
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes CSA 22.2 No.141-15 Lettrage spécial disponible (CSA 22.2 No. 250.0)

Catalogue web