Série C8ES70 (Fin de série)

Enseigne de sortie à DEL entièrement métallique bilingue, écoénergétique, rapide d’installation. Les enseignes de sortie bilingues C8ES70 et C8SE70 offrent une installation simple et rapide tout en maintenant un haut niveau de qualité de construction. Elles conviennent parfaitement aux applications où une enseigne bilingue à la fois simple et éco énergétique est requise. Ces enseignes sont proposées en version SORTIE EXIT et EXIT SORTIE avec LED AlInGaP.

Série C8ES70 (Fin de série)

Enseigne de sortie à DEL entièrement métallique bilingue, écoénergétique, rapide d’installation. Les enseignes de sortie bilingues C8ES70 et C8SE70 offrent une installation simple et rapide tout en maintenant un haut niveau de qualité de construction. Elles conviennent parfaitement aux applications où une enseigne bilingue à la fois simple et éco énergétique est requise. Ces enseignes sont proposées en version SORTIE EXIT et EXIT SORTIE avec LED AlInGaP.

Spécifications

  • Boîtier durable en aluminium extrudé d’une seule pièce
  • La source lumineuse à DEL rouges de la technologie ALINGAP, éconergétique et de longue durée, est intégrée dans un module en acrylique
  • Un seul module d’éclairage illumine les enseignes à une face et à deux faces
  • Hautement éconergique, consommation maximale de 5,5 W en mode c.a. ou mode c.c. (modèle standard)
  • Fonctionnement normal sur c.a. et fonctionnement d’urgence sur c.c. – alimentation 120 à 347 Vca et 6 à 24 Vcc
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse la norme C860 et CSA 22.2 No. 141-10

Catalogue web