Série C8ES35

Enseignes bilingues, de conception architecturale de première qualité à éclairage à LED La collection C8ES35 et C8SE35 combinent un style modulaire discret, une technologie avant-gardiste et la facilité d’installation. D’apparence discrète, les enseignes complimente tout décor et est parfaitement indiqué pour les applications où la souplesse de montage, l'efficacité énergétique et l'apparence esthétique sont primordiales. Ces enseignes sont proposées en version SORTIE EXIT et EXIT SORTIE avec DEL AlInGaP.

Série C8ES35

Enseignes bilingues, de conception architecturale de première qualité à éclairage à LED La collection C8ES35 et C8SE35 combinent un style modulaire discret, une technologie avant-gardiste et la facilité d’installation. D’apparence discrète, les enseignes complimente tout décor et est parfaitement indiqué pour les applications où la souplesse de montage, l'efficacité énergétique et l'apparence esthétique sont primordiales. Ces enseignes sont proposées en version SORTIE EXIT et EXIT SORTIE avec DEL AlInGaP.

Spécifications

  • Boîtier arrière universel conçu pour montage en surface ou semi-encastré au plafond ou au mur
  • Les agrafes modulaires de maintien permettent l’installation par enclenchement du panneau frontal après l’installation du boîtier arrière
  • Les panneaux frontaux avec éclairage périphérique à DEL sont faits d’acrylique extrudé avec lettrage précis
  • La conception en bande des DEL permet la rotation appropriée pour le montage au plafond ou sur le mur
  • Éconergique : consomme moins de 8,6 watts en mode CA ou CC

Catalogue web