Série EX30

Enseigne de sortie en aluminium moulé sous pression à éclairage périphérique

Série EX30

Enseigne de sortie en aluminium moulé sous pression à éclairage périphérique

Spécifications

  • Introduction de nouvelles caractéristiques :
  • Installation plus facile : le boîtier arrière sans composant et le pavillon de recouvrement peuvent être installés à l’avance tout comme une boîte de jonction ordinaire
  • Économie d’énergie de 20 à 30 % : max. de 1,4 W (c.a.) ou 2,5 W (version autonome)
  • Témoin lumineux DEL bicolore, permet un diagnostic visuel sans ouvrir l’unité (option autotest et diagnostic)
  • Entériné CSA
  • Aussi disponible avec DEL blanches pour légendes personnalisées : pictogrammes, mots, etc. (demandez à votre représentant)
  • Caractéristiques
  • Construction en aluminium moulé sous pression
  • Concept modulaire pour montage universel
  • Plaque garniture au choix : angulaire ou circulaire pour montage universel et plate (encastrée au plafond)
  • Boîtier arrière sans composants prêt pour une installation brute
  • Module à bande DEL, peut être réorienté à l’intérieur de l’unité pour montage mural ou plafonnier
  • Panneau en acrylique transparent en U avec contour gravé au laser pour l’inscription de la légende
  • Source lumineuse à DEL à longue durée de vie, DEL rouges de la technologie ALINGAP
  • Entrée d’alimentation universelle bifilaire : 120 V ou 347 Vca, 50/60 Hz
  • Batterie au nickel-cadmium scellée sans entretien
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No.141

Catalogue web