Survive-All Série NXM
Certifié NEMA-4X
Survive-All Série NXM
Certifié NEMA-4X
- Plaque arrière en aluminium moulé entièrement garnie
d’un joint d’étanchéité, couvercle en polycarbonate clair –
Certifiée NEMA-4X
-
Munie d’une carte chargeur et diagnostique avancé non
audible, delai de temporisation de 15 minutes et
déconnexion des lampes
-
Possibilité d’activer ou désactiver les fonctions alarme
sonore et temporisation lors de l’installation
-
Système diagnostique à microcontrôleur, teste, détecte et
indique les pannes de batterie, circuiterie du chargeur ou
lampes DEL
-
Bouton d’essai magnétique discret
-
Batterie au plomb-acide sans entretien et à longue durée
-
Entrée pour conduit rigide 1/2 po sur le dessus et à l’arrière
-
Adaptée à une installation sur boîte de jonction de 4 po
-
Modèle de série pourvu de vis et l'embout requis
-
Option pour températures froides -40 °C (-40 °F)
-
Certifiée NSF pour les usines de transformation alimentaire
-
Entrée bi-tension standard 120/347 Vca
-
Certifiée CSA C22.2 No 141-15
-
Autodiagnostique en option (charge spécifique requise)
-
Résistance aux chocs IK10