Série ESL

6, 12 et 24 volt

Unités d’éclairage de secours sans entretien, d’une durée de vie espérée de 10 ans

La série d’unité à batterie ESL conjugue une longue durée de vie espérée, un design de haute performance et un coût initial raisonnable à débourser. Idéale pour un vaste choix d’applications commerciales, la batterie au plomb-acide à longue durée de vie est particulièrement recommandée pour les environnements où l’unité sera exposée à de fortes variations de la température ambiante.

Série ESL

6, 12 et 24 volt

Unités d’éclairage de secours sans entretien, d’une durée de vie espérée de 10 ans

La série d’unité à batterie ESL conjugue une longue durée de vie espérée, un design de haute performance et un coût initial raisonnable à débourser. Idéale pour un vaste choix d’applications commerciales, la batterie au plomb-acide à longue durée de vie est particulièrement recommandée pour les environnements où l’unité sera exposée à de fortes variations de la température ambiante.

Spécifications

  • Boîtier robuste en acier avec apprêt anticorrosif
  • Panneau avant amovible, facilite l’accès au boîtier et le montage près du plafond
  • Chargeur à semi-conducteurs à courant limité, à compensation thermique, à l’épreuve des courts-circuits et à protection de polarité inversée
  • Standard avec circuits électroniques de blocage et de protection des baisses de tension
  • Relais scellé à l’épreuve de la poussière, bouton d’essai et lampes-témoins DEL
  • Batterie au plomb-acide sans entretien à longue durée de vie
  • Compatibilité avec le système NEXUSMD (pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant)
  • Certifiée CSA C22.2 No. 141
  • Modèle de série avec entrée bi-tension 120/347 Vca et jeu de cordon d’alimentation
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)

Catalogue web