Série ESLT

Unité pour plafond suspendu 6, 12, 24 V

Unités entièrement encastrées pour montage dans les plafonds suspendus

Les unités à batterie de la Série ESLT sont destinées à une installation dans une structure de plafond à profilés en T. Peu encombrante, cette unité dissimulée est idéale pour tout emplacement commercial où l’espace mural est restreint et où la souplesse directionnelle supérieure des phares plafonniers est recherchée afin d’obtenir une meilleure distribution de la lumière.

Série ESLT

Unité pour plafond suspendu 6, 12, 24 V

Unités entièrement encastrées pour montage dans les plafonds suspendus

Les unités à batterie de la Série ESLT sont destinées à une installation dans une structure de plafond à profilés en T. Peu encombrante, cette unité dissimulée est idéale pour tout emplacement commercial où l’espace mural est restreint et où la souplesse directionnelle supérieure des phares plafonniers est recherchée afin d’obtenir une meilleure distribution de la lumière.

Spécifications

  • Boîtier robuste en acier avec apprêt anticorrosif
  • Batterie et chargeur dissimulés dans le boîtier encastré dans le plafond
  • Panneau arrière amovible, facilite l’accès à la batterie et à la circuiterie
  • Bouton d’essai et lampes-témoins DEL situés sur le panneau inférieur visible
  • S’installe rapidement et facilement dans n’importe quelle grille de plafond standard de 2 pi sur 2 pi ou 2 pi sur 4 pi, sans ferrure additionnelle
  • Chargeur à semi-conducteurs à courant limité, à compensation thermique, à l’épreuve des courts-circuits et à protection de polarité inversée
  • Modèle de série fourni avec circuits électroniques de blocage et de protection contre les baisses de tension
  • Relais scellé à l’épreuve de la poussière, bouton d’essai et lampes-témoins DEL
  • Batterie au plomb-acide sans entretien et à longue durée de vie
  • Compatibilité avec le système NEXUSMD (pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant)
  • Certifié CSA C22.2 No. 141

Catalogue web