Série DEL

Décorative, 6, 12 et 24 V avec cubes en thermoplastique

Série DEL

Décorative, 6, 12 et 24 V avec cubes en thermoplastique

Spécifications

  • Boîtier central en acier antichoc, contient la batterie et le chargeur
  • Cubes d’éclairage en thermoplastique givrés, protègent les modules lumineux contre le vandalisme tout en assurant un faisceau lumineux diffus et confortable visuellement
  • Pour montage en applique (mural), ou comme plafonnier
  • Batterie au plomb-calcium scellée sans entretien
  • Chargeur entièrement automatique à semi-conducteurs muni des caractéristiques de débranchement de batterie à basse tension, protection contre les baisses de tension, bouton d’essai intégral et lampe-témoin DEL c.a. allumé
  • Versions satellites disponibles, se reporter à la section « Phares satellites »
  • Certifié CSA C22.2 No 141
  • Compatible avec le système NEXUSMD

Catalogue web