Série Distinction

Décorative 6, 12 et 24 V

Haute performance, efficacité énergétique et style contemporain.

Les unités à batterie décoratives de la Série DistinctionMC conjuguent un design moderne et la capacité d’un matériel de sécurité de haute technologie.

Conçues pour répondre aux besoins des professionnels de l’agencement d’intérieur, ces unités à batterie procurent une haute performance conjuguée à l’efficacité énergétique.

Série Distinction

Décorative 6, 12 et 24 V

Haute performance, efficacité énergétique et style contemporain.

Les unités à batterie décoratives de la Série DistinctionMC conjuguent un design moderne et la capacité d’un matériel de sécurité de haute technologie.

Conçues pour répondre aux besoins des professionnels de l’agencement d’intérieur, ces unités à batterie procurent une haute performance conjuguée à l’efficacité énergétique.

Spécifications

  • Boîtier robuste en acier avec apprêt anticorrosif
  • Panneau avant amovible, facilite l’accès au boîtier et le montage de l’unité près du plafond
  • Chargeur à semi-conducteurs de type à impulsions – à courant limité et à compensation thermique
  • Unité fournie standard avec circuits électroniques de blocage et de protection contre les baisses de tension
  • Relais scellé à l’épreuve de la poussière, bouton d’essai et lampes-témoins DEL surveillant constamment l’état de l’unité
  • Batterie au plomb-acide sans entretien et d’une longue durée de vie
  • Compatibilité avec le système NEXUSMD (pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant)
  • Certifié CSA C22.2 No 141
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)

Catalogue web