Série Mini Retract-a-Lite

Une solution invisible – La prochaine génération

Série Mini Retract-a-Lite

Une solution invisible – La prochaine génération

Spécifications

  • Facile à installer dans les murs finis : L’unité se glisse dans une ouverture de 8,25 po (20,95 cm) sur 5,75 po (14,60 cm)
  • L’installation préliminaire d’un boîtier encastré n’est pas requise
  • Tension d’entrée : 120/347 Vca standard ; en option 120/277 Vca
  • Batterie : batterie scellée sans entretien au plomb-calcium
  • Capacité de commande à distance : peut commander plusieurs appareils satellites 12 Vcc de la série Retract-a- LiteMC installés dans un mur ou plafond creux
  • Chargeur : à microcontrôleur, compensation thermique, de haute précision et recharge rapide
  • Appareil c.a. satellite : raccordement direct à une génératrice de 120 ou 347 Vca
  • Lampes MR16 DEL 4 W, 5 W et 6W
  • Certification : CSA C22.2 No. 141

Catalogue web