Série Lux-Ray DEL

Robuste, Polyvalente, Sophistiquée

Série Lux-Ray DEL

Robuste, Polyvalente, Sophistiquée

Spécifications

  • Boîtier en aluminium moulé sous pression offert en quatre finis : bronze foncé, blanc cassé, noir et gris platine
  • NEMA-3R pour usage dans les emplacements mouillés et humides et à l’intérieur ou à l’extérieur : de 0 °C à 40 °C
  • Pour installation murale sur diverses boîtes de jonction ou par un conduit rigide
  • Conception exclusive (brevet en instance) axée sur la facilité d’installation : la plaque arrière pour montage mural inclut une boîte d’entrée avec connecteur enclipsable
  • Moteur de lumière DEL (brevet en instance) : quatre DEL de puissance à connexions redondantes et très large faisceau
  • Lentille en polycarbonate transparent de taille réduite (3 po x 1,5 po), antichoc et résistante aux rayons UV
  • Batterie : homologuée pour haute température, utilise la technologie de pointe au nickel-métal-hydrure
  • Consommation électrique en mode Veille : inférieure à 5 W
  • Fonctions autotest et autodiagnostique, par microcontrôleur
  • Certifiée conforme aux normes CSA 22.2 No 141-10 et No 250.0-08
  • Temps d’exécution : 90 minutes
  • Options
  • Usage en conditions de temps froid : (-40 °C... 30 °C)
  • Distribution lumineuse projetée vers l’avant, pour les applications avec débouché de l’issue sur l’extérieur (OSHA 1910.36)
  • Flux lumineux élevé : niveau d’éclairement de 25 à 50 % de plus que les modèles standard
  • Fonctionnement bi-mode : pour l’éclairage normal et/ou l’éclairage de secours, chaque mode d’éclairage possédant une entrée c.a. séparée
  • Interrupteur à photocellule : interrupteur crépusculaire pour contrôler l’éclairage normal
  • Test à distance : télécommande à infrarouge (clavier commandé séparément)
  • Délai de temporisation : 15 minutes

Catalogue web