Série C8SE10

Enseigne de sortie à DEL bilingue Série C8SE10. Les modèles C8ES10 et C8SE10 combinent la polyvalence avec un éclairage éco énergétique à haute efficacité. Elles sont idéales pour toute application bilingue qui requiert une enseigne de sortie élégante, robuste et éco énergétique. Ces enseignes sont proposées en version SORTIE EXIT et EXIT SORTIE avec DEL AlInGaP.

Série C8SE10

Enseigne de sortie à DEL bilingue Série C8SE10. Les modèles C8ES10 et C8SE10 combinent la polyvalence avec un éclairage éco énergétique à haute efficacité. Elles sont idéales pour toute application bilingue qui requiert une enseigne de sortie élégante, robuste et éco énergétique. Ces enseignes sont proposées en version SORTIE EXIT et EXIT SORTIE avec DEL AlInGaP.

Spécifications

  • Un seul module illumine les enseignes de sortie à face simple ou double face
  • Éconergétique : consomme un maximum de 5,5 watts en mode c.a. ou c.c.
  • Fonctionnement en mode normal c.a. et en mode de secours c.c. Tension d’alimentation de 120 à 347 volts c.a. et 6 à 24 volts c.c.
  • La version autonome est également certifiée CSA 022.2 N°141

Catalogue web