Série C8SR10

Enseigne de sortie tout métal

Série C8SR10

Enseigne de sortie tout métal

Spécifications

  • Construction tout métal-acier canadien laminé à froid avec fini à l’émail cuit qui ne jaunira pas
  • Plaque de légende en métal avec panneau de lettres rouges
  • Montage universel : en bout, au mur ou au plafond
  • Accès facile au filage pour toutes les options de montage
  • Système de montage à garniture spécialement conçu pour faciliter l’installation
  • Chevrons directionnels standard défonçables au choix sur place
  • Source lumineuse éconergique à DEL de technologie ALINGAP, de longue durée
  • Fonctionnement normal sur c.a. et fonctionnement d’urgence sur c.c : alimentation de 120 à 347 Vca; de 6 à 24 Vcc
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes C860 et CSA 22.2 No.141-10
  • Aussi disponibe avec bloc d’alimentation, consultez la page catalogue SR
  • Légende sur mesure disponible (CSA C22.2 No. 250.0)

Catalogue web