Série C8SR50 (Fin de série)

Enseigne de sortie en aluminium extrudé

Série C8SR50 (Fin de série)

Enseigne de sortie en aluminium extrudé

Spécifications

  • Boîtier durable en aluminium extrudé d’une seule pièce
  • La source lumineuse à DEL rouges de la technologie ALINGAP, éconergétique et de longue durée, est intégrée dans un module en acrylique
  • Un seul module d’éclairage illumine les enseignes à simple face ou à double face
  • Hautement éconergétique, à consommation maximale de 3 W
  • Fonctionnement en mode normal de 120 ou 347 Vca et en mode de secours de 6 à 24 Vcc
  • Aussi disponible avec bloc d’alimentation, voir page de catalogue de C8SR50-P
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse la norme C860 et CSA 22.2 No.141-15
  • Comprend monture pour Emergi-LiteMD EZ2, pour installation rapide et facile

Catalogue web