Série Premier Combo

Unité combinée en thermoplastique

Les unités combinées de la Série PremierMC (unité de lumière de secours à batterie avec une enseigne de sortie) sont conçues pour être performantes, faciles à installer et esthétiques.

Série Premier Combo

Unité combinée en thermoplastique

Les unités combinées de la Série PremierMC (unité de lumière de secours à batterie avec une enseigne de sortie) sont conçues pour être performantes, faciles à installer et esthétiques.

Spécifications

  • Combinaison d’unité à batterie et d’enseigne de sortie, un concept compact et moderne
  • Boîtier durable en thermoplastique moulé par injection au concept encliquetable
  • Se décline en configurations à simple ou double face, munies d’un support de montage plafonnier
  • Inclut le pavillon de recouvrement EZ2 et les chevrons amovibles usuels Emergi-LiteMD PremierMC pour une installation simple et rapide
  • Le module de l’enseigne de sortie est éclairé par des DEL rouges de longue durée ALINGAP
  • Deux lampes halogènes MR16, protégées d’un couvercle en polycarbonate transparent
  • En option, des lampes DEL MR16 d’une durée de vie anticipée de 50 000 heures et plus
  • Batteries sans entretien au plomb-calcium ou au nickelmétal- hydrure
  • En option, écran anti-vandalisme avec vis inviolables
  • Certifiée C22.2 No 141
  • Circuit de diagnostic avancé disponible en option
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)

Catalogue web