Chemin de câbles Catamount®

Catamount® - Solution simplifiée de goulotte de câblage

Conçu avec les caractéristiques qui comptent vraiment pour les installateurs

La goulotte de câblage Catamount® est la solution de gestion des câbles d’ABB, conçue pour les applications standard de panneaux de contrôle et OEM. Elle permet un acheminement propre des câbles, des conceptions cohérentes et des installations conformes aux normes, tout en évitant l’ajout de coûts et de complexité inutiles.

En se concentrant sur les caractéristiques essentielles, le produit aide à soutenir des flux de travail efficaces et des conceptions de panneaux standardisées sur différents projets.

Adapté aux besoins de chaque type d’utilisateur

  • Pour les fabricants de machines et les OEM : Les dimensions de fentes standardisées et la géométrie constante sont conçues pour faciliter la répétabilité des agencements de panneaux et l’assemblage efficace dans le cadre de différents projets, permettant ainsi une production en série tout en privilégiant les caractéristiques essentielles, sans complexité superflue.
  • Pour les ateliers de panneaux : Le conduit et son couvercle sont offerts sous un seul numéro de pièce, ce qui simplifie la création des devis, réduit les erreurs de commande et facilite la gestion des stocks. Cela est idéal pour les équipes qui gèrent une multitude de variantes de panneaux.
  • Pour les entrepreneurs et la maintenance : Les entrées en fente en forme de V et les bords sans bavures sont conçus pour faciliter l'insertion des câbles et aider à protéger l’isolation lors des travaux de rénovation ou de maintenance.


Pourquoi choisir la goulotte Catamount®?

Catamount® est conçue pour offrir un câblage propre, ordonné et cohérent dans les applications standards pour panneaux de contrôle et équipements OEM (manufacturiers d'équipements originaux). Sa conception optimisée privilégie les caractéristiques essentielles qui simplifient l’acheminement, la sélection des matériaux et l’agencement des panneaux.


Avantages clés

  • Moins de références, moins d’erreurs : Un seul numéro de pièce inclut à la fois le conduit et le couvercle, ce qui permet de réduire la complexité des références pour les distributeurs et les fabricants.
  • Conçu pour les travaux "standards" : Positionné comme une solution adaptée, il respecte les normes tout en évitant les caractéristiques supplémentaires non requises pour des constructions courantes.
  • Des résultats cohérents et reproductibles : Les éléments de conception pratiques sont destinés à soutenir un acheminement efficace des câbles et des agencements standardisés dans des projets répétés.


Caractéristiques essentielles du produit

Catamount® intègre des caractéristiques pratiques pour accélérer l’installation et assurer un résultat professionnel :

  • Entrées de fentes en forme de V : guident les conducteurs pour un câblage plus rapide et constant.
  • Intérieur sans bavures : protège l’isolation des fils contre l’abrasion.
  • Rétention améliorée du couvercle : maintien solide même en cas de vibrations ou de transport.
  • Barrettes de cassure intégrées : permettent de retirer proprement les doigts à la main, sans outils.
  • Goulotte + couvercle sous un seul code : simplifie les nomenclatures et les processus de réapprovisionnement.

Où acheter


Spécifications techniques de la goulotte de câblage Catamount®

Les caractéristiques techniques de Catamount® en font une solution fiable pour les applications standards où les installateurs recherchent robustesse, conformité et constance :

  • Résistance thermique : fonctionne dans les plages courantes des panneaux de contrôle (–15 °C à +60 °C).
  • Résistance au feu : conforme UL 94 V‑0, répondant aux exigences de nombreuses applications OEM et industrielles.
  • Géométries standardisées : fentes 4/6 mm et 8/12 mm pour gérer les densités usuelles de câblage.
  • Longueur standard 2 m : facilite l'utilisation répétée dans les chaînes de montage.


Applications et cas d’usage

  • Panneaux de commande industriels : câblage propre pour sections basse et haute tension, idéal pour les exigences qualité.
  • Équipements OEM : solution économique, fiable et conforme pour les conceptions standardisées.
  • Maintenance & rétrofit : facilite le recâblage grâce aux bords lisses et aux fentes optimisées.


Accessoires & composants du système

  • Couvercles de remplacement : maintien solide même en environnement vibratoire.
  • Rivets plastiques & quincaillerie de montage : compatibilité assurée avec la base renforcée.
  • Dispositifs de retenue de câbles : stabilité accrue pour les applications mécaniques plus sollicitées.

Catalogue web