Socle de compteur bidirectionnel BS225M-TCVCN avec connexion double Microlectric®

Microlectric® - Solution simplifiée pour les installations résidentielles

Le BS225M-TCVCN Microlectric® simplifie l’installation de l'écosystème énergétique de la maison d'aujourd'hui

Les besoins en énergie de la clientèle résidentielle se complexifient et leurs installations électriques d’origine ne suffisent plus. C’est en réponse à ces besoins évolutifs que nous avons conçu le BS225M-TCVCN Microlectric®. Il s’agit d’un socle 225 A avec sous alimentation certifiée CSA et conçu pour faciliter les installations de panneaux solaires.

Grâce au BS225M-TCVCN, le raccord des bâtiments secondaires, des installations extérieures ou encore des connecteurs devient simple. Il répond également à la demande grandissante des consommateurs qui souhaitent intégrer l'énergie solaire à leur écosystème énergétique.

Ce que le BS225M-TCVCN change pour vous

  • Intégration solaire facilitée. Le raccordement du système de panneaux solaires se fait directement, grâce à sa connexion double côté charge.
  • Deux équipements, un seul socle. La double sous-alimentation intégrée offre plus de flexibilité (maison + garage, maison + panneaux solaires).
  • Adapté aux réalités canadiennes. Conçu et fabriqué ici pour les besoins locaux. Certifié CSA. Boîtier de type 3R étanche aux intempéries, pour installations aériennes ou souterraines.


Voisinage et BS225M-TCVCN


Pourquoi choisir le BS225M-TCVCN Microlectric® ?

Une solution intégrée qui accompagne l’évolution des besoins énergétiques résidentiels

Polyvalent

  • Un seul socle de compteur conçu pour répondre aux besoins de raccordement les plus variés des clients résidentiels.

Intallation rapide

  • Un raccordement plus rapide et plus propre à l’entrée de service pour les installations de panneaux solaires.

Prêt pour l’avenir

  • Conçu dès le départ pour intégrer le solaire et répondre à une demande en forte croissance.

Conforme au programme

  • Une solution durable soutenue par ABB EcoSolutionsMC.

Conçu et fabriqué au Canada

  • Fabriqué localement et certifié CSA.


Spécifications clés du BS225M-TCVCN Microlectric®

  • Double sortie d'alimentation intégrée (225 A max). Équipé de connecteurs surdimensionnés pour raccorder un panneau de distribution de 200A et un équipement de production d'énergie1 de façon sécuritaire.
  • Performance longue distance. Connecteurs surdimensionnés spécialement adaptés aux situations de chute de tension.
  • Prêt pour le futur. Conception bidirectionnelle pour faciliter les installations de mesurage net.
  • Flexibilité de mise à la terre. Assemblage du neutre combiné permettant la mise à la terre au panneau de distribution ou au socle selon l'application.

1 Vérifiez toujours la réglementation et les exigences de votre service public.


Engagement ABB EcoSolutionsMC

ABB EcoSolutions

En tête de la transition vers une économie circulaire


Les produits ABB EcoSolutionsMC offrent une transparence totale concernant leurs critères de circularité et leur impact environnemental. Ils respectent les indicateurs clés de performance définis par ABB couvrant chaque étape du cycle de vie, de la conception à la fin de vie responsable. Ils disposent de Déclarations Environnementales de Produit (EPD) vérifiées par un tiers (ISO 14025 Type III).

Catalogue web