Ibervilleᴹᴰ | Boîtes pour appareils LHTQMC

IbervilleMD - Iberville | Boîtes pour appareils LHTQ

Alimentez les maisons modernes avec des boîtes électriques de qualité

À mesure que les systèmes électriques résidentiels deviennent plus complexes — avec la domotique, les appareils à haute intensité et les exigences des codes électriques en constante évolution — les électriciens ont besoin de solutions fiables, bien intégrées à l’installation.

Les boîtes électriques métalliques offrent la solidité, la durabilité et la mise à la terre nécessaires pour des installations sécuritaires et conformes au code.

Choisir la bonne boîte, ce n’est pas seulement réussir l’inspection — c’est assurer la fiabilité à chaque connexion.

Une référence en matière de rapidité, précision et fiabilité

C’est là qu’entrent en jeu les boîtes Iberville LHTQ. Conçues pour les applications résidentielles sur structures en bois, elles se distinguent par leur construction robuste, leur grand espace intérieur et leurs options de montage polyvalentes — un choix de confiance pour les professionnels qui n’acceptent aucun compromis sur la qualité.



Reconnues par les électriciens canadiens depuis des décennies

Que ce soit pour le câblage d’une nouvelle construction ou la mise à niveau d’un bâtiment existant, les boîtes LHTQ offrent une performance constante, éprouvée sur le terrain.

Elles sont conçues pour faire gagner du temps sur le chantier sans sacrifier la fiabilité — idéales pour les défis quotidiens auxquels font face les électriciens.

Ligne de temps des boîtes LHTQ Boxes

Logo Fabriqué au Canada

Fièrement fabriquées au Canada. Conçues pour les Canadiens.


Les boîtes en acier Iberville® LHTQ sont fièrement fabriquées au Canada avec de l’acier local, assurant une qualité constante, des délais de livraison plus courts et moins de perturbations d’approvisionnement.

Pour les électriciens, entrepreneurs et distributeurs, c’est un choix intelligent et durable — conforme aux normes canadiennes, conçu avec des matériaux d’ici.


Caractéristiques générales des boîtes LHTQ

Plus d’espace pour travailler

Vous offre plus de 64 % d'espace supplémentaire que la norme de la catégorie.

Installation rapide

Embosses de montage internes pour une installation rapide par vissage, même avec une seule vis.

Soutiens mains libres

  • Côtés plats pour une stabilité maximale.
  • Pointes de fixation pour maintenir la boîte en place.

Positionnement précis

Trois guides intégrés pour cloisons sèches de ½ po, cloisons sèches doubles de ½ po et murs extérieurs pour une installation parfaite.

Entrée facile pour les câbles

Débouchures pour câbles en forme de diamant, bride de type L et deux vis Robertson à tête surdimensionnée pour une gestion facile des câbles.

Groupables ou soudées

Offre une grande flexibilité avec 3 boîtes groupables. Assure une grande rapidité avec 5 boîtes individuelles ou préassemblées.


VOIR FEUILLET


Applications

  • Résidentiel
  • Toutes applications dans des structures en bois


ABB EcoSolutions

En tête de la transition vers une économie circulaire


Notre gamme de produits ABB EcoSolutions™ aide nos clients et partenaires à prendre des décisions plus durables.

Les boîtes Iberville® LHTQ répondent à nos critères de circularité à chaque étape du cycle de vie du produit, selon le cadre de circularité d’ABB, et sont accompagnées de déclarations environnementales de type III (DEP).


VOIR LE CERTIFICAT


Boîtes LHTQ simples

No. cat. ABB Volume
(po3)
Dimensions
H x L x L (po)
Type Qté Où acheter


BC1018-LHTQ 18.0 3 x 2 x 3 Groupable 40

Trouver en ligne

BC1304-LHTQ 14.5 3 x 2 x 2 ½ Groupable 50

Trouver en ligne

BC2004-LHTQ 20.5* 3 ¾ x 2 3⁄16 x 2 ¾ Soudée 20

Trouver en ligne

BC2304-LHTQ 14.5 3 x 2 x 2 ½ Soudée 20

Trouver en ligne

BC3104-LHTQ 16.0 3 x 2 x 2 ½ Groupable 50

Trouver en ligne

Boîtes LHTQ multi-gang

No. cat. ABB Volume
(po3)
Dimensions
H x L x L (po)
Type Qté Où acheter


BC2304-LHTQ-2 27.0 3 x 3 ¾ x 2 ½ Soudée 25

Trouver en ligne

BC2304-LHTQ-3 39.5 3 x 5 ½ x 2 ½ Soudée 20

Trouver en ligne

BC2304-LHTQ-4 52.0 3 x 7 ⅜ x 2 ½ Soudée 10

Trouver en ligne


VOIR LES INFORMATIONS TECHNIQUES

Catalogue web