Microlectricᴹᴰ série EM | SGÉVÉ

MicrolectricMD - Solutions SGÉVÉ

L’avenir est électrique. Êtes-vous prêt?

Avec l’essor des véhicules électriques (VÉs), le besoin de solutions pratiques de recharge à domicile augmente, rendant le choix des bonnes technologies plus crucial que jamais.

Les produits MicrolectricMD simplifient cette transition avec des solutions innovantes fabriquées au Canada.

Les socles de compteur de la série BP320 sont une alternative intelligente aux modèles traditionnels de 200 A ou 400 A pour les maisons nécessitant une mise à niveau du réseau électrique, surtout dans les régions permettant les entrées de service de 320 A.

Les appareils de SGÉVÉ de la série EM sont la solution parfaite lorsque les mises à niveau ne sont pas une option, en raison de la capacité ou du budget. Ils offrent une solution économique et sans tracas pour être prêt à recharger.


Qu’est-ce qu’un SGÉVÉ?

Un Système de Gestion de l’Énergie des Véhicules Électriques (SGÉVÉ) est conçu pour optimiser la distribution de l'énergie lors de la recharge des véhicules électriques (VÉs).

En surveillant la capacité électrique de l’habitation en temps réel, un SGÉVÉ assure que la recharge ne s’effectue que lorsque la capacité est suffisante.

Cela permet d’éviter la surcharge du système, offrant ainsi aux propriétaires de VÉs la possibilité de recharger leurs véhicules en toute sécurité et efficacité, sans dépasser la capacité de leur installation.

Il permet de rendre une résidence prête pour la recharge VÉ, tout en évitant des mises à niveau coûteuses de l'infrastructure électrique lorsque l’énergie disponible est limitée.

Pourquoi est-ce important?

  • Il permet une recharge sûre et efficace sans dépasser la capacité électrique du bâtiment.
  • C’est l’outil le plus efficace pour gérer la demande croissante en énergie tout en minimisant le besoin de coûteuses améliorations des infrastructures électriques.


Logo Fabriqué au Canada

Pourquoi choisir la série EM ?


La série EM facilite la transition vers la recharge à domicile d’une multitude de façons.

  • Elle offre une sélection complète de produits tant pour les habitations unifamiliales, que multi-résidentielles.
  • Elle est composée de technologie innovante et brevetée, sous licence de BlackBox Innovations® (Brevet américain n° 11,870,259 B2 Brevet canadien n° 3,145,330 A1).
  • Elle offre des solutions abordables et sans tracas pour répondre à vos besoins de recharge des VÉs.
  • Elle est fièrement fabriquée au Canada, garantissant une qualité et une performance exceptionnelles.


Les avantages de la série EM

Adaptable

  • Prêt à connecter tous les chargeurs VÉs résidentiels de 20 A à 80 A
  • Recharge jusqu'à 2 VÉs avec le modèle DUO
  • Alimente 6 chargeurs VÉs simultanément avec le HUB

Facile à installer

  • Aucune mise à niveau complexe du panneau électrique ou du socle de compteur nécessaire
  • Compatible avec toutes les entrées de service de 100 A à 200 A
  • Facile à installer dans les espaces restreints

Prêt pour l’avenir

  • Facilement adaptable aux changements d'infrastructures, évoluant pour répondre à vos besoins
  • Compatible avec l’installation ou la mise à niveau de réseau solaire

Abordable

Sans effort

  • Gère pleinement la recharge optimale pour tous les chargeurs VÉs
  • Prévient les pics de puissance soudains et améliore la fiabilité du système
  • Empêche la recharge de rester alimentée en cas de défaillance du contrôleur

Adapté à d’autres usages énergivores1

  • Procure une gestion intelligente de la consommation domestique même pour les résidences ou chalets sans VÉs
  • Peut être utilisé avec des appareils comme les climatiseurs et thermopompes, les systèmes de chauffage, les électroménagers, les spas et bien plus
  • Bonne option pour des projets de rénovations ou d’agrandissements

1L'utilisation de la série EM pour des applications générales non liées aux véhicules électriques est soumise à des réglementations spécifiques qui peuvent varier d'une province à l'autre. Les utilisateurs doivent vérifier les lois et réglementation locales avant d'utiliser ces produits à d'autres fins.


Adieu aux mises à niveau coûteuses & complexes

La série EM facilite la transition vers l’énergie durable.

VOIR BROCHURE


Applications

  • Résidentiel unifamilial
  • Multi-résidentiel
  • Commercial léger


SGÉVÉ Solo – Charge simple

No de cat. Calibre du
disjoncteur
Taille max.
du service
Locations
approuvées
Type de
résidence
Où acheter
Int. Int. & ext. Uni Multi


EMEV-S51-1 50 A 100 A ✔ ✔ ✔

Trouver en ligne

EMEV-S51-0 50 A 100 A ✔ ✔ ✔

Trouver en ligne

EMEV-S52-1 50 A 200 A ✔ ✔

Trouver en ligne

EMEV-S52-0 50 A 200 A ✔ ✔

Trouver en ligne

EMEV-S82-0 80 A 200 A ✔ ✔

Trouver en ligne



SGÉVÉ Duo – Charge double

No de cat. Charge
nominale
max.
Entrée de
service
Locations
approuvées
Type de
résidence
Où acheter
Int. Int. & ext. Uni Multi


EMEV-D51-0 50 A 100 A ✔ ✔

Trouver en ligne

EMEV-D52-0 50 A 200 A ✔ ✔

Trouver en ligne



Multi-résidentiel

No de cat. Charge
nominale
max.
Entrée de
service
Locations
approuvées
Type de
résidence
Où acheter
Int. Int. & ext. Uni Multi


HUB


EMEV-H62-0 6 x 50 A* 200 A ✔ ✔

Trouver en ligne

EMEV-H64-0 6 x 50 A* 400 A ✔ ✔

Trouver en ligne


*Chaque HUB peut gérer jusqu’à six appareils SGÉVÉ à charge simple de 50 A

No de cat. Charge
nominale
max.
Entrée de
service
Locations
approuvées
Dimensions
(po)
Type de
résidence
Où acheter
Int. Int. & ext. Uni Multi


Boîte de
dérivation


EMEV-SB31-1 30 A 125 A ✔ 9-1/2 x 4 x 10-5/8 ✔

Trouver en ligne

EMEV-SB41-1 40 A 125 A ✔ 9-1/2 x 4 x 10-5/8 ✔

Trouver en ligne

EMEV-SB51-1 50 A 125 A ✔ 9-1/2 x 4 x 10-5/8 ✔

Trouver en ligne

EMEV-SB61-1 60 A 125 A ✔ 9-1/2 x 4 x 10-5/8 ✔

Trouver en ligne

EMEV-SB32-0 30 A 255 A ✔ 10-1/4 x 4-1/2 x 17 ✔

Trouver en ligne

EMEV-SB42-0 40 A 255 A ✔ 10-1/4 x 4-1/2 x 17 ✔

Trouver en ligne

EMEV-SB52-0 50 A 255 A ✔ 10-1/4 x 4-1/2 x 17 ✔

Trouver en ligne

EMEV-SB62-0 60 A 255 A ✔ 10-1/4 x 4-1/2 x 17 ✔

Trouver en ligne


Outils d’installation également disponibles.

L'offre de produit peut varier; vérifiez la disponibilité auprès de votre représentant ABB ou distributeur.


VOIR LES INFORMATIONS TECHNIQUES


Vous avez encore des questions?

Consultez notre FAQ ici.

Catalogue web