Solutions de support de câbles basse tension Iberville
Pour accélérer vos installations

IbervilleMD - Boîtes et couvercles

Iberville facilite l'installation sur des colombages en acier grâce à nos boîtes groupables innovantes, équipées d'un support pour câbles basse tension. Cette conception permet aux électriciens de gagner du temps et réduire leurs efforts.

Pour plus de flexibilité, le support est également disponible séparément, simplifiant ainsi l’installation de câbles sur les colombages en acier et en bois.

Idéal pour les projets de construction neuve, les tours de condominiums, les gratte-ciels et toute autre application où les électriciens doivent faire passer des câbles basse tension tels que Ethernet, coaxial, USB, HDMI et autres.

Applications

  • Résidentiel et commercial
  • Nouvelles constructions
  • Tours de condominiums
  • Gratte-ciels


Boîtes groupables avec support de câbles basse tension

Caractéristiques générales

Gangable boxes iberville

  • Alimentation électrique et basse tension de chaque côté du colombage
  • Rapide et facile d’installation
  • Assure un alignement parfait entre la boîte et le support de câbles basse tension
  • Boîtes groupables de 3 po. x 2 po.
  • Permet de découper facilement et proprement la forme dans le gypse
  • Pour installation sur colombages en acier
  • Retient facilement jusqu’à 3 câbles, et jusqu’à 6 avec l’utilisation d’une attache pour câble
  • Conforme aux normes CSA C22.2 No. 18.1-13


Cat. No. ABB Volume (po. cu.) Profondeur (po.) Pinces Supports Qté par emballage Où acheter


BC3104-LSSAX-LV 16 2½ BX/Loomex MLV-2 30

Trouver en ligne

BC3104-LSSAX-LV-1 16 2½ BX/Loomex MLV-2 30

Trouver en ligne

BC3004-LSSAX-LV 18 3 BX/Loomex MLV-2 30

Trouver en ligne


VOIR INFORMATIONS TECHNIQUES


Support de câbles basse tension

Caractéristiques générales

  • Rapide et facile d’installation
  • Permet de découper facilement et proprement la forme dans le gypse
  • Peut être installé à l’avant ou sur le côté du colombage
  • Peut être installé avec 1 seule vis, via l'utilisation du trou du milieu
  • Pour installation sur colombages en acier et en bois
  • Câblage basse tension seul
  • Retient facilement jusqu’à 3 câbles, et jusqu’à 6 avec l’utilisation d’une attache pour câble
  • Certifié cULus 514A

Iberville CIMLV-1


Cat. No. ABB Qté par emballage Où acheter


CIMLV-1 50 Trouver en ligne


VOIR INFORMATIONS TECHNIQUES

Catalogue web