Raccords rapides Iberville
14 façons de simplifier votre travail

IbervilleMD

Iberville facilite l'installation avec ses nouveaux raccords rapides à insertion, conçus optimiser le temps et l'effort des électriciens.

Que vous travailliez avec des câbles armés (AC90), des câbles sous gaine non métalliques (NMD90) ou des conduits métalliques flexibles (FMC), ainsi que nos populaires boîtes électriques Iberville, vous trouverez le raccord snap-in idéal pour vos besoins.

Choisissez parmi nos 9 raccords rapides à insertion simple ou 5 raccords rapides à insertion double pour rendre votre prochain projet plus rapide et plus simple.

Caractéristiques générales

  • Facile et rapide à installer sur vos boîtes électriques
  • S’enclenche dans les débouchures de 3/4" et 1/2“, sans nécessiter de contre-écrou
  • Assure une connexion durable et sécurisée entre la boîte et le câble
  • Peut être retiré
  • Certifié cULus E155411 et conforme CSA C22.2 No. 18.3

IBERVILLE SNAP IN

Applications

  • Résidentiel et commercial
  • Tours de condominiums
  • Établissements institutionnels
  • Établissements de santé


tshirt IBERVILLE

Partagez votre expérience. Recevez votre t-shirt GRATUIT !

Pour un temps limité, nous vous invitons fièrement à partager votre expérience avec les nouveaux 14 raccords rapides Iberville pour recevoir votre t-shirt Iberville GRATUIT!

Cliquez-ici pour tous les détails et entrer pour recevoir votre t-shirt gratuit.

Raccords rapides à insertion simple


Cat. No. ABB Modèle Câble Format Qté par emballage Où acheter


CI804-SI CI804-SI 2 vis NMD90 3/8" 100 Trouver en ligne
CI70-SI CI70-SI Bride 1 vis NMD90 3/8" 25 Trouver en ligne
L16-SI L16-SI 1 vis AC90 & FMC 3/8" 25 Trouver en ligne
XC240-SI XC240-SI À visser FMC 3/8" 25 Trouver en ligne
XC241-SI XC241-SI À visser FMC 1/2" 25 Trouver en ligne
CI2175-SI CI2175-SI Bride 1 vis
pour 2 câbles
AC90 & FMC 3/8" 50 Trouver en ligne
CI730-SI CI730-SI Bride 1 vis AC90 & FMC 1/2" 50 Trouver en ligne
CI731-SI CI731-SI Bride 1 vis AC90 & FMC 3/4" 25 Trouver en ligne
CI7300-SI CI7300-SI Bride 1 vis
pour 2 câbles
AC90 & FMC 1/2" 25 Trouver en ligne

Raccords rapides à insertion double


Cat. No. ABB Modèle Câble Format Qté par emballage Où acheter


CI854-SID CI854-SID Double AC90 & FMC 3/8" 50 Trouver en ligne
CI2210-SID CI2210-SID Raccord 90° AC90 & FMC 3/8" 25 Trouver en ligne
CI2211-SID CI2211-SID Raccord 90° AC90 & FMC 1/2" 25 Trouver en ligne
CI2175-SID CI2175-SID 2 câbles AC90 & FMC 3/8" 50 Trouver en ligne
CI853-SID CI853-SID Encastré AC90 & FMC 3/8" 50 Trouver en ligne


VOIR INFORMATIONS TECHNIQUES POUR RACCORDS NMD90


VOIR INFORMATIONS TECHNIQUES POUR RACCORDS AC90 & FMC

Catalogue web