Marrette Série WP
Connecteurs de fils résistants aux intempéries

MarretteMD

Les connecteurs de fils Marrette que vous appréciez sont maintenant conçues pour l'extérieur. Les connecteurs de fils à torsion étanches aux intempéries, assurent des performances fiables pour des applications au-dessus ou en dessous du niveau du sol.

Les connecteurs de fils Marrette de la série WP offrent des connexions rapides et faciles, que ce soit en lieux secs, humides ou mouillés.

Caractéristiques générales

  • Étanche aux intempéries, résistant à la poussière et à la corrosion
  • Connexions de fils rapides et faciles
  • Protection maximale
  • Listé UL 486G / CSA No. 355 système de connecteur de fils scellé pour lieux secs, humides, mouillés, applications au-dessus ou en dessous du niveau du sol
  • Conforme aux normes cULus 6B55, REACH et RoHS

Détails du produit

  • Tête nervurée pour installation facile avec une douille
  • Ressort à géométrie variable permettant des combinaisons de fils multiples
  • Ailettes pour un confort et une ergonomie accrus
  • Scellant au silicone protège contre l’humidité et la corrosion
  • Capuchon d’entrée fixe protège les connexions et retient le scellant

Marrete resistants aux intempéries vue intérieure

Applications

  • Résidentiel et commercial
  • Boîtes de jonction extérieures et boîtes en dessous du niveau du sol
  • Éclairage extérieur, enseignes extérieures, feux de circulation, éclairage de stationnement, éclairage de rue
  • Systèmes d’arrosages, systèmes d’irrigation, filtres et pompes de piscine, pompes de puisard et pompes de puits, systèmes CVC, contrôles de lave-auto
  • Systèmes de sécurité, circuits électriques de garage et d’abri d’auto


tshirt marrette

Partagez votre expérience. Recevez votre t-shirt GRATUIT !


Pour un temps limité, nous vous invitons fièrement à partager votre expérience avec les nouveaux connecteurs de fils résistants aux intempéries Marrette pour recevoir votre t-shirt Marrette GRATUIT !

Cliquez-ici pour tous les détails et entrer pour recevoir votre t-shirt gratuit.

WP33 Connecteurs de fils résistants aux intempéries

#20-#10 AWG massif et toronné

Marrette_WP33
Cat. No. ABB WP33M9 WP33B25 WP33JAR150
Qté par emballage 9 25 150
Trouver en ligne

Trouver en ligne

Trouver en ligne


WP39 Connecteurs de fils résistants aux intempéries

#20-#8 AWG massif et toronné

Marrette_WP39
Cat. No. ABB WP39M6 WP39B20 WP39JAR100
Qté par emballage 6 20 100
Trouver en ligne

Trouver en ligne

Trouver en ligne


VOIR INFORMATIONS TECHNIQUES

Catalogue web