MicrolectricMD Série CO2
Socle de compteur combinés avec goujons

Microlectric

Énergie souterraine​

Élever la sécurité au-delà des attentes

Suivant la tendance croissante vers les connexions électriques souterraines dans les nouveaux développements, et face aux variations de terrains provoqués par les changements climatiques, les normes de sécurité des services publics évoluent rapidement.

Introduisons : la dernière addition à la série CO2 de Microlectric, le premier socle de compteur souterrain combiné à un disjoncteur équipé de goujons, pour une installation facilitée avec des cosses de compressions.

Bénéfices principaux:

​

  • Pour installations souterraines seulement​
  • 200 A 120/240 V; combiné avec un disjoncteur​
  • Sécurité inégalée​
  • Installation facile, rapide et sécuritaire
  • Phases et neutre côté source avec des goujons pour installation avec des cosses de compressions jusqu’à 350 Kcmil ​
  • Phases et neutre côté charge avec des cosses mécaniques jusqu’à 250 Kcmil​
  • Conducteur neutre préinstallé​
  • Équipé d’un pont de disjoncteur ajustable et d’un caniveau amobile​
  • Disjoncteur ABB à 2 pôles 22 kA ou 10 kA installé en usine​
  • Certifiés CSA et conforme aux requis du Standard CSA C22.2 NO. 115:20​
  • Fabriqué au Canada

Obtenir l’information technique

Où acheter votre socle de compteur Microlectric CO2 combinés avec goujons

Cliquez sur le numéro de catalogue pour découvrir où acheter votre CO2 et obtenir plus de détails sur les produits.

No. de cat. Service Description
CO2-200HI-UG Souterrain​ Fourni avec disjoncteur ABB  2 pôles type A2N 200 A 22 kA
CO2-200UG Souterrain​ Fourni avec disjoncteur ABB  2 pôles type A2A 200 A 10 kA​
CO2-150HI-UG​ Souterrain Fourni avec disjoncteur ABB  2 pôles type A2N 150 A 22 kA
CO2-150UG Souterrain​ Fourni avec disjoncteur ABB  2 pôles type A2A 150 A 10 kA​
CO2-125HI-UG​​ Souterrain Fourni avec disjoncteur ABB  2 pôles type A2N 125 A 22 kA
CO2-125UG Souterrain Fourni avec disjoncteur ABB  2 pôles type A2A 125 A 10 kA​​

En savoir plus sur tous les accessoires compatibles.

En savoir plus sur Microlectric.

Catalogue web