Connectez simplicité et fiabilité

Découvrez la série PRO-Snap

L’inventeur de la MarretteMD originale simplifie vos projets électriques une fois de plus avec sa nouvelle série PRO-Snap de connecteurs de fils.

Doté d'une conception robuste et facile à utiliser, les connecteurs de fils PRO-Snap garantissent une connexion rapide et fiable pour une multitude d'applications. La série PRO-Snap se compose de 4 types de connecteurs de fils : les connecteurs de fils à insertions, les connecteurs de fils à leviers classiques, les connecteurs de fils à leviers compacts et les connecteurs de fils à leviers linéaires compacts.

Caractéristiques générales

  • Connexions rapides, faciles et fiables
  • Conception compacte pour les espaces restreints
  • Transparence pour faciliter la vérification des connexions
  • Compatible avec une large gamme de fils
  • Diagnostic aisé, grâce au port de contrôle de continuité
  • Pour le résidentiel, le commercial, le OEM, la modernisation de l'éclairage et les systèmes de câblage préfabriqués

Connecteurs de fils à insertions

Connecteurs de fils à insertions

  • Conception à insertion pour des connexions rapides
  • Identification facile via le code de couleurs

Nb de
ports
No ABB
Qté par emballage
2 PIC2M10 PIC2P PIC2BP250 PIC2BP1000
10 100 250 1000
3 PIC3M10 PIC3P PIC3BP250 PIC3BP1000
10 100 250 1000
4 PIC4M10 PIC4P PIC4BP200 PIC4BP1000
10 100 200 1000
5 PIC5M10 PIC5P PIC5BP200
10 100 200
6 PIC6M5 PIC6P PIC6BP100
5 50 100
8 PIC8M5 PIC8P PIC8BP100
5 50 100

Connecteurs de fils à leviers classiques

Connecteurs de fils à leviers classiques

  • Levier facilitant l'insertion et le retrait des fils
  • Conception robuste
  • Réutilisable

Nb de
ports
No ABB
Qté par emballage
2 CLTC2M10 CLTC2B50 CLTC2P
10 50 100
3 CLTC3M5 CLTC3B25 CLTC3P
5 25 100
4 CLTC4M5 CLTC4B25 CLTC4P
5 25 50
5 CLTC5M4 CLTC5B25 CLTC5P
4 25 50

Connecteurs de fils à leviers compacts

Connecteurs de fils à leviers compacts

  • Leviers facilitant l'insertion et le retrait des fils
  • Réutilisable
  • Conception compacte

Nb de
ports
No ABB
Qté par emballage
2 LTC2M10 LTC2P LTC2BP500 LTC2BP1000
10 100 500 1000
3 LTC3M10 LTC3P LTC3BP500 LTC3BP1000
10 100 500 1000
4 LTC4M5 LTC4P LTC4BP250
5 50 250
5 LTC5M5 LTC5P LTC5BP250
5 50 250

Connecteurs de fils à leviers linéaires compacts

Connecteurs de fils à leviers linéaires compacts

  • Permet les connexions d'épissure en ligne
  • Leviers facilitant l'insertion et le retrait des fils
  • Réutilisable

Nb de
ports
No ABB
Qté par emballage
1 LTLC2M8 LTLC2B40 LTLC2P
8 40 100
2 LTLC4M5 LTLC4B25 LTLC4P
5 25 100
3 LTLC6M4 LTLC6B15 LTLC6P
4 15 50

Catalogue web