Un nouveau programme pour la livraison rapide de cosses Color-KeyedMD

Color-Keyed

Le programme Lug Express d’ABB est maintenant disponible au Canada! Profitez de ce service pour obtenir des cosses à compression personnalisées et fabriquées sur commande. Pour des quantités allant de 25 à 200, le Lug Express garantit une expédition dans les dix jours ouvrables suivant la date de l’achat.

Téléchargez la brochure ci-dessous pour découvrir tous les avantages de ce programme et en profiter dès aujourd’hui.

Options de cosses à compression incluses avec le programme Lug Express

Vous pouvez choisir parmi une vaste sélection de plus de 350 connecteurs à compression Color-Keyed comprenant les caractéristiques suivantes :

  • Cuivre ou aluminium
  • 1 AWG-750 kcmil
  • Trou simple ou double pour boulons de taille #8-1"
  • Espacement typique pour les cosses à deux trous
  • Douille longue ou courte
  • Languette standard ou étroite
  • Configurations de coude (15°, 30°, 45°, 60° ou 90°)
  • Extrémités biseautées
  • Plaqué étain

 

Vous êtes curieux de voir nos robots à l’œuvre lors de la fabrication des cosses personnalisées? Visionnez cette vidéo explicative du Programme Lug Express dès maintenant!

Catalogue web