Voici le nouveau presse-étoupe NPG Quick-ConnectMC

Quick-ConnectMD

La rapidité et la facilité d'installation font du presse-étoupe NPG Quick-Connect le choix idéal pour les fabricants de panneaux et les installateurs à haut volume, puisque la facilité d'installation ne compromet pas la performance.

  • Idéal pour les fabricants de panneaux, les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et les installateurs à haut volume
  • Conception monopièce ne nécessite aucune composante supplémentaire (pas de contre-écrou requis)
  • Profil intérieur bas

Pour utilisation avec câble non armé, cordon souple portatif et câble de type T

  • Nylon sans halogène (PA6) disponible en noir, gris et gris clair
  • IP66 - IP68 (5 bar 30 minutes)

Catalogue web