Connecteurs de mise à la terre conformes à IEEE 837-2014

IEEE 837-2014 - Connexion et mise à la terre

Une gamme complète de connecteurs qui respectent la norme la plus récente et la plus exigeante à ce jour pour la mise à la terre de postes.

La norme traite explicitement des connexions utilisées :

  • À l’intérieur du système de grille
  • Pour relier des fils de mise à la terre au système de grille
  • Pour relier des fils de mise à la terre à l’équipement et aux structures
  • La languette de positionnement de la plaque d'extrémité est marquée pour applications sur murs de lattes, cloison sèche et plâtre avec boîtes standards et profondes

Catalogue web