Marrette - PRO-BLUMC 933MC

MarretteMD - Terminaison de fils

Le nouveau connecteur de fils PRO-BLU 933 a été développé avec les besoins de l’utilisateur en tête. Une installation facile et agréable même après l’installation de plusieurs connecteurs de fils.

  • La vraie Marrette bleue présente une conception ergonomique de qualité supérieure :
  • Fabriqué de polypropylène durable résistant à des températures allant jusqu’à 125 °C (257 °F)
  • Large gamme de combinaisons de fils : #22 à #8 AWG, sans pré-torsion, Surface POSI-GRIPMC, plastique confortable pour les doigts
  • Ailettes ergonomiques
  • Bordure arrondie sécuritaire
  • Approuvé pour les fils de bâtiment de cuivre d’un maximum de 600 V et pour les appareils d’éclairage et enseignes d’un maximum de 1000 V
  • Ressort LIVE ACTIONMD à volume variable
  • Conçu et fabriqué au Québec

Catalogue web