Systèmes d'interconnexion électrique à broches et manchons

Lorsqu’il s’agit de réaliser des connexions électriques dans des environnements mouillés, corrosifs ou dangereux, les systèmes d’interconnexion – Russellstollmd – fiches, connecteurs et prises – fournissent l’alimentation électrique là où vous en avez besoin.

Sans entretien : Les systèmes Russellstoll sont sans entretien et se déclinent de 20 à 400 ampères.

Polarisation complète : Puisque la gamme Russellstoll offre une polarisation complète en fonction d’une tension, d’une fréquence et de phases précises, les appareils de valeurs différentes ne peuvent être couplés les uns aux autres.

Installation rapide : Bornes à vis de blocage sans soudure avec accès par l’arrière, conjuguées aux boîtiers démontables, elles procurent un accès rapide au câblage.

Caractéristiques

MaxGardmd — Applications en industrie lourde

Produit idéal pour les environnements défavorables et les conditions extrêmes tels les endroits passibles d’explosion, les atmosphères hautement corrosifs et les terrains accidentés.

Dura-Gardmd — Applications en industrie légère Produit étanche à l’eau (essai en eau à 1000 psi)

Sert en endroits où l’espace est restreint, où il y a présence de produits chimiques, d’humidité ou de pression d’eau et où la protection doit être d’étanchéité complète à l’eau au lieu de simple résistance à l’eau.

ABB IEC 60309 — Applications en industrie légère
Norme internationale IEC 60309 — Cote IP67 d’étanchéité à l’eau

Sert dans les cas où l’interchangeabilité internationale est de rigueur, où une construction étanche à l’eau est primordiale et où la résistance à la corrosion et aux produits chimiques est nécessaire.


Vidéo Russellstollmd


Catalogue Russellstollmd
(disponible en anglais seulement)


Tableaux comparatifs Hubbellmd
à ABB IEC 60309


Tableaux comparatifs Unigardmd
à ABB IEC 60309


Vidéo ABB IEC 60309 - Dispositifs à broches et manchons

Hubbell est une marque déposée de Hubbell Incorporé.

Catalogue web

Commentaires à ABB
 

Nous apprécions vos commentaires. Votre opinion nous aidera à vous offrir une meilleure expérience en ligne.

Dans l'ensemble, dans quelle mesure notre site Web répond-il à vos besoins *:

Quelle est la principale raison de votre visite *:

Veuillez partager vos commentaires: (optionel)

Votre courriel: (optionel, pour que nous puissions vous rejoindre)