La ligne SuperstrutMD comprend une gamme complète de profilés métalliques, de raccords, de quincaillerie et d'accessoires pour compléter tout projet de structure métallique. Les longueurs de profilés sont disponibles dans un choix de finitions pour assurer une protection contre la corrosion dans tous les environnements.
Les profilés en acier sont laminés à froid à partir de feuillards d’acier. Les profilés en aluminium et en fibre de verre sont extrudés, 10 pi et 20 pi.
Chaîne haute vitesse : Une partie de notre offre est fabriquée dans notre usine d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. Nous y opérons une chaîne de production à haute vitesse et entièrement automatisée pour la fabrication des structures métalliques Superstrut, de même que pour la fabrication de supports de montage et suspension pour chemins de câbles.
Grand choix de finitions
GoldGalv : Toutes les surfaces sont protégées d’une couche de chrome trivalent appliquée sur le zinc, créant une barrière non poreuse liée chimiquement.
SilverGalv : Toutes les surfaces sont protégées d’un revêtement électrozingué d’une épaisseur de 0,5 mil appliqué après la découpe et le poinçonnage, procurant un produit durable et résistant à la corrosion.
Galvanisation par trempage à chaud : Le matériau de fabrication est galvanisé après la fabrication, ce qui procure une protection totale du produit, sur toutes les surfaces.
Prégalvanisé : Une couche de zinc est appliquée par immersion à chaud de l’acier directement à l’aciérie avant de passer à l’étape de la fabrication.